03:17:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6204-C-2HRS>V
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 14 mm | Largeur |
Cr | 14,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 455 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 14,500 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.103 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 25.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 41.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 39.06 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 41 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 27.94 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 26.77 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.1 | Facteur de calcul |